text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Volante em alumínio.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão
Preto ou prateado revestido a pó.
Indicação
Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.
Montagem
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço 07375.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Fornecimento
Volante em alumínio.
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
07375 Arruelas de calço.
07161 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram