{"product":{"productId":"agid.35957","price":50.76,"name":"Volantes com raios de chapa de aço inoxidável, giratórios com cabo cilíndrico"},"currency":"EUR"}
Material
Volante em aço inoxidável 1.4404.
Cabo cilíndrico em termoplástico.
Eixo do cabo cilíndrico em aço inoxidável 1.4404.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno em aço inoxidável A4.
Versão
Volante fosco jateado.
Cabo cilíndrico cinza escuro RAL 7021, superfície sem tratamento do eixo do cabo cilíndrico.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, superfície sem tratamento.
Cabo cilíndrico cinza escuro RAL 7021, superfície sem tratamento do eixo do cabo cilíndrico.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Volantes com raios de chapa de aço inoxidável, com cabo cilíndrico giratório, forma A, 3 raios
a partir de
50,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Volantes com raios de chapa de aço inoxidável, com cabo cilíndrico giratório, forma B, 4 raios
a partir de
64,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Volantes com raios de chapa de aço inoxidável, com cabo cilíndrico giratório, forma C, 5 raios
a partir de
155,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
O volante é usado para posicionamento e ajuste manual e preciso de eixos e fusos. Sua versão robusta é resistente a choques e impactos. O cabo cilíndrico livremente giratório feito de termoplástico oferece uma sensação agradável, permitindo uma operação confortável mesmo durante movimentos mais longos ou com uso intensivo de força.
Material
Volante em aço inoxidável 1.4404.
Cabo cilíndrico em termoplástico.
Eixo do cabo cilíndrico em aço inoxidável 1.4404.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno em aço inoxidável A4.
Versão
Volante fosco jateado.
Cabo cilíndrico cinza escuro RAL 7021, superfície sem tratamento do eixo do cabo cilíndrico.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, superfície sem tratamento.
Cabo cilíndrico cinza escuro RAL 7021, superfície sem tratamento do eixo do cabo cilíndrico.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A: 3 raios (Ø 125 mm).
Forma B: 4 raios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 raios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
As dimensões do diâmetro (D3) correspondem às especificações da norma DIN 950.
Forma B: 4 raios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 raios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
As dimensões do diâmetro (D3) correspondem às especificações da norma DIN 950.
Montagem
O cabo cilíndrico é fixado ao volante do raio usando um parafuso de cabeça escareada.
A chave sextavada necessária não está incluída no escopo de entrega.
A chave sextavada necessária não está incluída no escopo de entrega.
Fornecimento
Volante com raios de chapa de aço inoxidável.
Cabo cilíndrico giratório de aço inoxidável.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, aço inoxidável DIN EN ISO 10642.
Cabo cilíndrico giratório de aço inoxidável.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, aço inoxidável DIN EN ISO 10642.