Material
Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão
Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Puxadores tubulares de alumínio reguláveis
a partir de
31,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Peças de retenção de alumínio
a partir de
13,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão
Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação
Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.