Material
Tubo redondo, alumínio ou aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Extremidades em termoplástico.
Versão
Tubo redondo em alumínio anodizado de cor natural ou preta.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Tubo redondo, alumínio ou aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Extremidades em termoplástico.
Versão
Tubo redondo em alumínio anodizado de cor natural ou preta.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Parafusos de fixação autoroscantes para plásticos estão incluídos na entrega.
O torque de aperto máximo corresponde a 7 Nm.
Parafusos de fixação autoroscantes para plásticos estão incluídos na entrega.
O torque de aperto máximo corresponde a 7 Nm.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Fixação com parafusos autoroscantes
Montagem pela parte traseira
Extremidades da peça em cores diferentes
Distância individual entre eixos sob consulta
Montagem pela parte traseira
Extremidades da peça em cores diferentes
Distância individual entre eixos sob consulta
Sob consulta
Distâncias entre eixos adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.