text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.

Versão
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação
Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma A: parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas.
Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma B: parafusos sextavados e e arruelas.

Outros clientes também compraram