Material
Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto para cabeça do parafuso
a partir de
107,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado
a partir de
111,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Indicação
Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através de nervuras de fixação.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Indicação de desenho
Forma A: encaixe para cabeça do parafuso
Forma B: encaixe roscado
1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
Forma B: encaixe roscado
1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).