Material
Alça farbricada em liga U EN AW-6060.
Parafuso, porca e arruela de aço inoxidável.
Parafuso, porca e arruela de aço inoxidável.
Versão
preto ou prateado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Puxadores de alumínio, montagem pelo lado de manuseio
a partir de
11,65 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Puxadores de alumínio, montagem pelo lado traseiro
a partir de
11,27 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Esse puxador é caracterizado por ter volume maior e pela agradável percepção
tátil.
Design fechado e liso de fácil limpeza.
tátil.
Design fechado e liso de fácil limpeza.
Material
Alça farbricada em liga U EN AW-6060.
Parafuso, porca e arruela de aço inoxidável.
Parafuso, porca e arruela de aço inoxidável.
Versão
preto ou prateado.
Montagem
Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Forma B pela parte traseira.
Vantagens
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas,
revestimentos e capôs.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas e indústria de móveis.
Resistente à torção e de fácil operação.
revestimentos e capôs.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas e indústria de móveis.
Resistente à torção e de fácil operação.
Fornecimento
A forma A contém parafusos de fixação, assim como arruelas e porcas adequadas.