Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, pode apresentar um desvio, devido à tensão de flexão.
Aplicação
- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura
-20 C até +100 °C.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.