Material
Alumínio EN AW-6063.
Versão
Na cor preta ou vermelho tráfego RAL 3020 revestida a pó, ou superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Estes puxadores industriais inclinados são especialmente apropriados para serem montados em espaços limitados. As alças são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme.
Material
Alumínio EN AW-6063.
Versão
Na cor preta ou vermelho tráfego RAL 3020 revestida a pó, ou superfície sem tratamento.
Indicação
A versão com superfície sem tratamento pode ser pintada ou revestida após a montagem.
Aplicação
Em espaços limitados na engenharia mecânica, construção de equipamentos, produção de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e medicinal.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Boa aderência em espaços limitados.
Muito estável e robusto.
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Muito estável e robusto.
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.