Material
Puxador industrial em aço inoxidável fundido com precisão 1.4404.
Parafuso, porca e arruela em aço inoxidável (1.4404).
Versão
jateado e com polimento eletrolítico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Puxadores em aço inoxidável, forma A
a partir de
16,31 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Puxadores em aço inoxidável, forma B
a partir de
19,56 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável
percepção háptica.
Fácil de limpar devido à sua forma da estrutura fechada e lisa (adequado por. ex. para a produção de produtos alimentícios, tecnologia médica).
percepção háptica.
Fácil de limpar devido à sua forma da estrutura fechada e lisa (adequado por. ex. para a produção de produtos alimentícios, tecnologia médica).
Material
Puxador industrial em aço inoxidável fundido com precisão 1.4404.
Parafuso, porca e arruela em aço inoxidável (1.4404).
Versão
jateado e com polimento eletrolítico.
Montagem
Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Forma B pela parte traseira.
Vantagens
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica.
Resistente à torção e de fácil operação.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica.
Resistente à torção e de fácil operação.
Fornecimento
A forma A contém parafusos de fixação, assim como arruelas e porcas adequadas.