{"product":{"productId":"agid.23791","price":23.32,"name":"ALÇA OVAL, A=128, L=141, D=M06, AÇOINOXIDÁVEL POLIDO 1.4301"},"currency":"EUR"}
Alça
oval
aço inoxidável
polido
- Resistente à corrosão
- Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4
- Formato do cabo oval
- Polido ou jateado
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
Unidade de venda
23,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Alça
Versão 1
oval
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
polido
Chave de aço
1.4301
A=Distância entre furos
128
D=Furo de fixação
M6
L=Comprimento
141
B
21
B1
13
Capacidade
de carga
N
1000
H
50
Montagem
da lado traseiro
Puxador industrial: seção transversal
oval
T
12
UNSPSC Code
27112104
Descrição
Descrição do produto
Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio e resistência à corrosão robustos.
Material
Aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Montagem
Pela parte traseira.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.