{"product":{"productId":"agid.18385","price":2.17,"name":"PARAFUSO RECARTILHADO DIN653 / DIN653-AFORMA BAIXA, M08, L=16, D1=30, K=6, AÇO5.8 NÃO TRATADA"},"currency":"EUR"}
Parafuso Recartilhado
forma baixa
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Material: aço ou aço inoxidável (A1) .
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
2,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso Recartilhado
Versão 1
forma baixa
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
30
D=Rosca
M8
L=Comprimento da rosca
16
Classe de resistência
5.8
D3
8
K
6
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável (A1).
Versão
Aço com classe de resistência 5.8, sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Eles são fornecidos conforme a norma DIN 653 ou DIN 653-A.
Os parafusos recartilhados de aço podem ser revestidos com uma camada de óxido, o que pode fazer com que a cor mude para preto.
Os parafusos recartilhados de aço podem ser revestidos com uma camada de óxido, o que pode fazer com que a cor mude para preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.