Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Bucha em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Botões recartilhados, forma A, sem escalas
a partir de
5,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Botões recartilhados, forma B, com traço de marcação
a partir de
6,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Botões recartilhados, forma C, com escalas padronizadas
a partir de
6,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Bucha em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Indicação
Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Sob consulta
Escalas especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem escalas
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)