{"product":{"productId":"agid.3337","price":14.43,"name":"BOTÃO RECARTILHADO COM MARCAÇÃO TA.3,D1=34, H=43, D=8, TERMOPLÁSTICO GRAFITERAL7021, COMP:ALUMÍNIO, TAMPA:AMARELORAL1021"},"currency":"EUR"}
Botão Recartilhado
com marcação
termoplástico
grafite RAL 7021
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Adequado para definir uma ampla variedade de posições de comutação
- Marcação de prata indicando a posição de ajuste correta
Unidade de venda
14,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Botão Recartilhado
Tipo de rosca
furo de ajuste
Tamanho
3
Versão 1
com marcação
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
alumínio
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro externo
34
D=Furo
8
H=Altura
43
T=Profundidade do furo
22
Cor
Tampa
amarelo RAL 1021
D2
52
D3
31
D4
M4
H1
20
H2
12
H3
7
Descrição
Material
Botão recartilhado em termoplástico.
Arruela em alumínio.
Arruela em alumínio.
Versão
Alumínio anodizado na cor preta.
Indicação
A marcação da seta é gravada depois da anodização. O pino roscado para fixação do cubo protege adicionalmente a arruela comprimida. O furo do cubo H7 garante um encaixe no eixo livre de folgas.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho
1) Pino roscado para fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.