{"product":{"productId":"agid.17309","price":19.31,"name":"Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado"},"currency":"EUR"}
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Versão: furo quadrado
Descrição
Material
Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.