text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Manivela de aço inoxidável 1.4308.

Cabo cilíndrico termoplástico e de aço inoxidável 1.4404.

Versão
Manivela com superfície sem tratamento.
Termoplástico cinza escuro.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram