{"product":{"productId":"agid.3708","price":21.95,"name":"MANIVELA SEM FURO TRANSVERSAL, FUROQUADRADO SW=14, A=125, H=139,5, FORMA:DCOM CABO GIRATÓRIO, TERMOPLÁSTICOGRAFITE ESCURO, COMP:AÇO BRUNIDO"},"currency":"EUR"}
Manivela
furo quadrado
termoplástico
grafite escuro
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Possibilidades de fixação axial e radial
- Versão: furo quadrado
Unidade de venda
21,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Manivela
Forma
D
Tamanho
3
Versão 1
furo quadrado
Versão 2
sem furo transversal
Tipo de
produto
cabo girátório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
Cor
do corpo
básico
grafite escuro
Cor
dos componentes
brunido
A=Distância entre centros
125
H1=Altura do cabo
82,5
H=Altura
139,5
L=Comprimento
161
SW=Aberturas de chaves
14
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Tipo
da forma
com cabo giratório
Descrição
Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados.
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.