text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Porca Manípulo
Forma
K
Tipo de rosca
rosca fêmea
Tamanho
2
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
Latão
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro externo
20
D=Rosca
M5
H=Altura
18,5
T=Profundidade do filete da ro
6
B
12,3
D2
15
H1
6
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Descrição

Material
Termoplástico preto, bucha em aço, aço inoxidável ou latão.
Versão
Bucha em aço passivado azul, versão em aço inoxidável ou latão com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram