text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma rugosidade superficial de Ra 0,8 μm. Assim quase não há aderência de sujeira e contaminantes. Desta forma se assegura uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são usados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do manípulo em T foi especialmente adaptada para este tipo de vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Outras profundidades de rosca, rosca polegada, rosca macho
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram