{"product":{"productId":"agid.3757","price":1.35,"name":"MANÍPULO BORBOLETA D=M05 A=38, H=18,FORMA:K COM ROSCA FÊMEA, TERMOPLÁSTICOGRAFITE RAL7021, COMP:AÇO AZULPASSIVADO, TAMPA:GRAFITE RAL7021"},"currency":"EUR"}
Manípulo borboleta
termoplástico
grafite RAL 7021
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
1,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Manípulo borboleta
Forma
K
Tipo de rosca
rosca fêmea
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Cor
dos componentes
azul passivado
A=Comprimento do cabo
38
B=Largura
4,5
D=Rosca
M5
H=Altura
18
T=Profundidade do filete da ro
10
Cor
Tampa
grafite RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Tipo
da forma
com rosca fêmea
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.