- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Ergonomia específica ao tato
Descrição
Material
Termoplástico grafite escuro.
Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.
Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Manípulo grafite escuro.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.