Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço
Versão
Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D
a partir de
0,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G
a partir de
0,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H
a partir de
0,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K
a partir de
0,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
a partir de
0,55 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sextavado, forma S
a partir de
0,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço
Versão
Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Indicação
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Indicação de desenho
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Forma S: sextavado
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Forma S: sextavado