Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço zincado, passivados na cor azul.
Bucha ou pino roscado em aço zincado, passivados na cor azul.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, forma K com bucha roscada
a partir de
0,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
a partir de
0,77 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço zincado, passivados na cor azul.
Bucha ou pino roscado em aço zincado, passivados na cor azul.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
A versão 06208-22004 oferece bucha fabricada em latão.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho