- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: rosca macho
- Tampa em diferentes combinações de cores
Descrição
Material
Termoplástico preto, pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.