Material
Manípulo em estrela em termoplástico, poliamida, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela em plástico, forma K, com elementos de reforço para o aumento da força de fixação, com bucha roscada
a partir de
15,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela em plástico, forma L, com elementos de reforço para o aumento da força de fixação, com rosca macho
a partir de
16,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os manípulos em estrela com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados podem atingir o dobro da força de tensão em comparação com os manípulos em estrela padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material
Manípulo em estrela em termoplástico, poliamida, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Aplicação
Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.
Vantagens
Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta
Comprimentos de rosca adicionais.
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho