text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável.
Material

Duroplástico PF 31.

Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens
Superfície de contato resistente ao desgaste
Contorno de manípulo fechado
Sob consulta
Forma H: bucha com furo cego
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram