Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS
a partir de
2,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS
a partir de
2,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Indicação
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Forma LS: rosca macho
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirido como acessório, veja item 03198-04190.