{"product":{"productId":"agid.36147","price":6.5,"name":"Manípulos de três pontas ergonômicos"},"currency":"EUR"}
Material
Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulo de três pontas ergonômico com rosca fêmea
a partir de
6,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulo de três pontas ergonômico com rosca macho
a partir de
8,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta
Outras versões.