{"product":{"productId":"agid.36150","price":6.82,"name":"Manípulos de três pontas 2K ergonômicos"},"currency":"EUR"}
Material
Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca fêmea
a partir de
6,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca macho
a partir de
9,11 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição.
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição.
Sob consulta
Outras combinações de cores.