text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo básico em termoplástico duro.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Versão
Corpo básico, revestimento em preto.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com superfícies do cabo em componente macio combinam a estabilidade dos cabos tradicionais em termoplástico e o toque agradável das superfícies macias.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.

Outros clientes também compraram