- Contorno do manípulo fechado
- De limpeza fácil
- Para os mais altos requisitos de higiene
Descrição
Material
Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Aplicação
Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.