{"product":{"productId":"agid.36135","price":2.36,"name":"Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca fêmea em latão.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca fêmea em latão.
Indicação
Manípulos de cinco pontas podem ser fornecidos em 3 tamanhos, com rosca macho e fêmea.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.