{"product":{"productId":"agid.36138","price":2.52,"name":"Manípulos longos com rosca macho"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: devido à sua altura, pode-se atingir forças de tensão mais elevadas sem agredir às mãos
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Indicação
Os manípulos de aperto altos podem ser fornecidos em 2 tamanhos, com rosca fêmea e macho.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.