text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Concha embutida em perfil de alumínio.
Tampas de acabamento em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão
Concha embutida tratada com shot peening, acetinada e anodizada na cor preta ou em cores naturais. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados.
Indicação
As conchas embutidas da forma A podem ser utilizadas em chapas com espessuras de 1 até 2,5 mm, sem fixação de parafusos. Os 2 perfis de borracha retraídos garantem a segurança absoluta da montagem.
As conchas embutidas da forma B podem ser fixadas alternativamente pelo lado externo com 2 parafusos de cabeça escareada.

Duas ranhuras cruzadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir adicionalmente como auxílio de montagem para peças adicionais.
Montagem
Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.

Outros clientes também compraram