Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Puxadores embutidos retráteis de alumínio, de encaixe
a partir de
30,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Puxadores embutidos retráteis de alumínio, com sistema de retorno automático
a partir de
34,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.
Indicação
Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem
As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada M4