text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material
Duroplástico PF 31, preto ou vermelho.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Montagem
Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!

A versão 06250-21604 oferece bucha fabricada em latão.
As versões 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 são fornecidas com bucha fabricada em aço com revestimento em cobre.
Tolerância do eixo
Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Indicação de desenho
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma L: luva de aperto
Forma M: furo cônico

Outros clientes também compraram