text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Botão Bola
Forma
C
Tipo de rosca
rosca fêmea
DIN
DIN 319
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
polido
Chave de aço
1.4301
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
37
T=Profundidade do filete da ro
18
D6
22
REACh
false
RoHS
false
Tipo da forma
com rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.

Versão
peça polida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram