Material
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.
Versão
Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Catraca de fixação com rosca fêmea
a partir de
83,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Catraca de fixação com furo de ajuste
a partir de
105,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Catraca de fixação com furo quadrado
a partir de
97,23 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.
Versão
Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação
Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.
Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.
Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.
Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.
Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.