Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau
a partir de
28,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau
a partir de
29,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.