Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço polido.
Aço inoxidável 1.4301 jateado.
Aço inoxidável 1.4301 jateado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de haste cônica DIN 99, forma L, com furo
a partir de
3,28 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de haste cônica DIN 99, forma N, com rosca fêmea
a partir de
3,28 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço polido.
Aço inoxidável 1.4301 jateado.
Aço inoxidável 1.4301 jateado.
Indicação
A fixação do cabo a outro elemento através de colagem oferece um processo de fabricação mais econômico do que a fixação com pinos.
Indicação de desenho
Forma L: com furo
Forma N: com rosca fêmea
Forma N: com rosca fêmea