{"product":{"productId":"agid.27970","price":6.42,"name":"ALAVANCA DE APERTO COM FUNÇÃO DESEGURANÇA TA.2 M06X40, PLÁSTICO GRAFITERAL7021, COMP:AÇO"},"currency":"EUR"}
Alavanca de aperto
com função de segurança
plástico
grafite RAL 7021
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
6,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com função de segurança
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65,2
H3=Altura do cabo
41,9
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca
M6
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Quantidade
de dentes
12
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Pino roscado em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.