Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto de zinco com rosca macho, peças de aço passivado azul, acetinado
a partir de
5,26 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto de zinco com rosca macho, peças de aço passivado azul, mate texturizado
a partir de
5,26 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto de zinco com rosca macho, peças de aço cromadas em azul, cromado brilhante
a partir de
6,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753