- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Tampa protetora contra poeira e sujeira
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.