Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável, acetinado
a partir de
7,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável, mate texturizado
a partir de
7,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável, superfície sem tratamento
a partir de
7,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável, cromado brilhante
a partir de
9,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.