{"product":{"productId":"agid.36162","price":8.64,"name":"Alavancas de aperto de plástico, ergonômicas, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, comprimentos de parafusos, combinações de cores,
bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento
de uma taxa adicional.
bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento
de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.