text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Cabo da alavanca:

Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.

Componentes macios em elastômero termoplástico.

Peças de aço: Aço inoxidável, 1.4305.

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.

O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, comprimentos de parafusos, combinações de cores,
bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento
de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram