{"product":{"productId":"agid.28107","price":8.3,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto com capa de proteção e rosca fêmea, acetinado
a partir de
8,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com capa de proteção e rosca fêmea, mate texturizado
a partir de
8,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.