{"product":{"productId":"agid.35383","price":15.64,"name":"Alavanca giratória de plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Alavanca giratória de plástico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca giratória de plástico forma A
a partir de
16,17 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca giratória de plástico forma B
a partir de
15,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.
Os furos de montagem têm o espaçamento padrão de mercado 50x50x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).
Para a forma A, os perfis meio cilindro já estão montados na alavanca giratória.
Para a forma B, os perfis meio cilindro para alavancas giratórias (05601) devem ser encomendados separadamente.
Os furos de montagem têm o espaçamento padrão de mercado 50x50x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).
Para a forma A, os perfis meio cilindro já estão montados na alavanca giratória.
Para a forma B, os perfis meio cilindro para alavancas giratórias (05601) devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
Furos de montagem
Acessórios
05601 Meio cilindro para alavanca giratória.
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-11 Bucha para linguetas de zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-13 Guias de plástico para hastes redonda.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-10 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-11 Bucha para linguetas de zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-13 Guias de plástico para hastes redonda.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-10 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.