text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.
Os furos de fixação têm o espaçamento padrão de mercado 105 mm e 130 mm.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

Os meio cilindros para alavancas giratórias (05601) devem ser encomendados separadamente.
Montagem
Distância entre os furos de fixação 105 mm ou 130 mm.
Indicação de desenho
Furos de montagem
Acessórios
05601 Meio cilindro para alavanca giratória.
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-11 Bucha para linguetas de zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-13 Guias de plástico para hastes redonda.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.

Outros clientes também compraram