text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo e biela em aço temperado 1.0501.
Peças da alavanca em chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Corpo e peças da alavanca zincados.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
O grampo fixador pode ser fixado com um console ou aparafusado em dispositivos, através de sua rosca na parte frontal.

Outros clientes também compraram